跳至主要内容
零件编号
734300101
类别
RF Accessories

Physical Specifications

Cable Length
5.0'
Design Feature
UV Resistant,Corrosion Resistant
Grounding Contact Material
Tinned Copper
Hardware Material
Stainless Steel
Nominal Size
1/2"
Packaging Type
Bag
Temperature Range Operating
-40° to +85°C
Weight
1.17 lbs
Wire Size Awg
6
Weatherproofing
Butyl and Electric Tape

Electrical Specifications

Contact Transition Resistance
≤ 10mΩ

关键字: 73430-0101, 0734300101
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
 - 734300101 - Image 1  - 734300101 - Image 2  - 734300101 - Image 3
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系