跳至主要内容
零件编号
732880310
类别
EMI Filters

Physical Specifications

Hex Width
6.35mm
Length Hexto Endof Lead
11.51mm
Length Top Leadto Bottom Hex
9.12mm
Packaging Type
Bag
Terminal Diameter
0.81mm
Thread Size
12-32

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
10.0A
Capacitance Value
3000 pF
Emi Filter Circuits
Pi Style
Minimum Insertion Lossd B10 M Hz
5
Minimum Insertion Lossd B100 M Hz
45
Minimum Insertion Lossd B30 M Hz
15
Minimum Insertion Lossd B300 M Hz
45
Rated Voltage
200 VDC at 125°C

关键字: 73288-0310, 0732880310
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
 - 732880310 - Image 1  - 732880310 - Image 2  - 732880310 - Image 3  - 732880310 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系