跳至主要内容

Attenuator

零件编号
732870719
类别
RF / Coaxial Connectors

Chip Attenuator, DC-8 GHz, 1.0 Watts, 9 dB, Tin Lead Solder

Physical Specifications

ceramicSubstrate
Aluminum Oxide
gender
N/A
height
0.254mm
keyingToMatingPart
N/A
length
2.03mm
materialContact
Tin Lead Solder
orientation
N/A
packagingType
Embossed Tape on Reel
panelMount
No
panelMountMethod
N/A
pcbMounting
N/A
width
1.52mm
wireCableType
N/A

Electrical Specifications

averagePowerMaxWatts
1
attenuationLeveldB
9
frequency
DC-8
impedance
50Ω
vswrMax
1.35:1

关键字: 73287-0719, 0732870719

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
Attenuator - 732870719 - Image 1 Attenuator - 732870719 - Image 2 Attenuator - 732870719 - Image 3 Attenuator - 732870719 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系