跳至主要内容
零件编号
732870715
类别
RF / Coaxial Connectors

Physical Specifications

Ceramic Substrate
Aluminum Oxide
Gender
N/A
Height
0.254mm
Keying To Mating Part
N/A
Length
2.03mm
Material Contact
Tin Lead Solder
Orientation
N/A
Packaging Type
Embossed Tape on Reel
Panel Mount
No
Panel Mount Method
N/A
Pcb Mounting
N/A
Width
1.52mm
Wire Cable Type
N/A

Electrical Specifications

Average Power Max Watts
2
Attenuation Leveld B
5
Frequency
DC-8
Impedance
50Ω
Vswr Max
1.35:1

关键字: 73287-0715, 0732870715
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
 - 732870715 - Image 1  - 732870715 - Image 2  - 732870715 - Image 3  - 732870715 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系