跳至主要内容

SMA

零件编号
732512772
类别
RF / Coaxial Connectors

SMA Jack, Reverse Polarity, Right-Angle, Bulkhead Receptacle, PCB, Through Hole, Brass Body, Gold (Au) Plated, Jam Nut and Lockwasher Not Included, 2.79mm Leg Length, 50 Ohms

Physical Specifications

cableAttachment
N/A
gender
RP Jack
keyingToMatingPart
N/A
netWeight
5.130/g
orientation
Right Angle
packagingType
Tray
panelMount
Yes
panelMountMethod
Bulkhead
pcbMounting
Through Hole
pcbThicknessRecommended
2.40mm
reversePolar
Yes
wireCableType
N/A

Electrical Specifications

frequency
18 GHz
impedance
50Ω
powerVoltage
VOLTAGE: 500 Vrms@Sea Level

关键字: 73251-2772, 0732512772

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed per EU 2015/863
SMA - 732512772 - Image 1 SMA - 732512772 - Image 2 SMA - 732512772 - Image 3 SMA - 732512772 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系