跳至主要内容

DuraClik

零件编号
5600200220
类别
PCB Headers and Receptacles

DuraClik Wire-to-Board Header, Single Row, Vertical, 2 Circuits, Tin (Sn) Over Nickel, Natural

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
2
circuitsMaximum
2.0
colorResin
Natural
durabilityMatingCyclesMax
30
firstMateLastBreak
No
glowWireCapable
No
keyingToMatingPart
No
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Tin
materialResin
Polyamide (PA)
netWeight
0.400/g
numberOfRows
1.0
orientation
Vertical
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
No
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
2.00mm
pitchTerminationInterface
2.00mm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C,-40° to +125°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
3.0A
voltageMaximum
125V AC (RMS)/DC

关键字: 560020-0220, 5600200220

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Compliant per 2000/53/EC
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
DuraClik - 5600200220 - Image 1 DuraClik - 5600200220 - Image 2 DuraClik - 5600200220 - Image 3 DuraClik - 5600200220 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系