跳至主要内容

CRC

零件编号
558362002
类别
I/O Connectors

CRC Shielded Rectangular I/O Plug Assembly Set, Male Terminal, Signal, 20 Circuits, Polarization Type B

Physical Specifications

bootColor
N/A
circuitsLoaded
20
circuitsMaximum
20.0
colorResin
Black,Gray
durabilityMatingCyclesMax
100
gender
Plug
keyingToMatingPart
Yes
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Phosphor Bronze,Stainless Steel
materialPlatingMating
N/A
materialResin
Polycarbonate,Polyester
netWeight
32719.968/mg
numberOfRows
5.0
orientation
Vertical
packagingType
Bag
panelMount
No
pcbLocator
No
pitchMatingInterface
3.00mm
pitchTerminationInterface
3.00mm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
N/A
ports
1
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C
terminationInterfaceStyle
N/A
waterproofDustproof
No

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.5A,1.0A,2.0A,3.5A,3.0A
shielded
Yes
shieldType
Full Shield
voltageMaximum
250V AC (RMS)/DC

关键字: 55836-2002, 0558362002

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Relevant
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
CRC - 558362002 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系