跳至主要内容

Easy-On

零件编号
522712479
类别
FFC / FPC Connectors

Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Bottom Contact, 3.00mm Height, 24 Circuits, Tin-Bismuth Plating

Physical Specifications

actuatorType
Slider
circuitsLoaded
24
colorResin
Natural
contactPosition
Bottom
durabilityMatingCyclesMax
30
flammability
94V-0
matedHeight
3.00mm
materialMetal
Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Tin-Bismuth
materialPlatingTermination
Tin-Bismuth
materialResin
Nylon
netWeight
992.000/mg
orientation
Right Angle
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
No
pcbMounting
Surface Mount
pcbRetention
No
pitchMatingInterface
1.00mm
pitchTerminationInterface
1.00mm
polarizedToPcb
Yes
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
wireCableType
FFC/FPC

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
voltageMaximum
50V

关键字: 52271-2479, 0522712479

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Easy-On - 522712479 - Image 1 Easy-On - 522712479 - Image 2 Easy-On - 522712479 - Image 3 Easy-On - 522712479 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系