跳至主要内容

Easy-On

零件编号
522070433
类别
FFC / FPC Connectors

Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Top Contact, 2.70mm Height, 4 Circuits, Tin-Silver-Bismuth Plating

Physical Specifications

actuatorType
Slider
circuitsLoaded
4
colorResin
Natural
contactPosition
Top
durabilityMatingCyclesMax
30
flammability
94V-0
matedHeight
2.70mm
materialMetal
Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Tin-Silver-Bismuth
materialPlatingTermination
Tin-Silver-Bismuth
materialResin
Nylon
netWeight
252.400/mg
orientation
Right Angle
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
No
pcbMounting
Surface Mount
pcbRetention
Yes
pcTailLength
2.00mm
pitchMatingInterface
1.00mm
pitchTerminationInterface
1.00mm
polarizedToPcb
Yes
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
wireCableType
FFC/FPC

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.0A
voltageMaximum
125V

关键字: 52207-0433, 0522070433

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Easy-On - 522070433 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系