跳至主要内容
零件编号
5052781633
类别
FFC / FPC Connectors

Physical Specifications

Actuator Type
Front Flip
Circuits Loaded
16
Color Resin
Beige
Contact Position
Bottom
Durability Mating Cycles Max
20
Mated Height
1.90mm
Material Metal
Phosphor Bronze
Material Plating Mating
Tin-Silver-Bismuth
Material Plating Termination
Tin-Silver-Bismuth
Material Resin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
Net Weight
146.850/mg
Orientation
Right Angle
Packaging Type
Embossed Tape on Reel
Pcb Locator
No
Pcb Mounting
Surface Mount
Pcb Retention
Yes
Pitch Mating Interface
0.50mm
Pitch Termination Interface
0.50mm
Plating Min Mating
1.016µm
Plating Min Termination
1.016µm
Polarized To Pcb
Yes
Stackable
No
Temperature Range Operating
-40° to +85°C
Wire Cable Type
FFC/FPC

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
0.5A
Voltage Maximum
50V

关键字: 505278-1633, 5052781633

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Green Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 5052781633 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系