跳至主要内容

USB

零件编号
480371000
类别
I/O Connectors

Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Plug, Type A, Right-Angle, Surface Mount, 0.76µm Gold (Au) Plating, PCB Thickness 1.20mm-1.60mm, Tray Package, Lead-Free

Physical Specifications

circuitsLoaded
4
circuitsMaximum
4.0
colorResin
Black
gender
Male
keyingToMatingPart
Yes
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Brass
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
mountingStyle
Top-Mount
netWeight
2.300/g
numberOfRows
1.0
orientation
Right Angle
packagingType
Tray
panelMount
Yes
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pcbThicknessRecommended
1.20mm,1.60mm
pitchMatingInterface
2.00mm, 2.50mm
pitchTerminationInterface
2.00mm, 2.50mm
platingMinMating
0.762µm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
ports
1
temperatureRangeOperating
-20° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount
waterproofDustproof
No

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.5A
shielded
Yes
shieldType
Full Shield
voltageMaximum
150V AC (RMS)

关键字: 48037-1000, 0480371000

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
USB - 480371000 - Image 1 USB - 480371000 - Image 2 USB - 480371000 - Image 3 USB - 480371000 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系