跳至主要内容

microSD Card

零件编号
473092651
类别
Memory / SIM Card Connectors

1.10mm Pitch microSD Card Header with Detect Switch, Height 2.65mm, Lead-Free, Gold (Au) Plated 0.762µm

Physical Specifications

cardDetectionSwitch
Open
cardEntryLocation
Front
circuitsLoaded
8
circuitsMaximum
8.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
10000
ejectorButtonSide
N/A
materialContact
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Gold
materialResin
High Temperature Thermoplastic
materialShell
Stainless Steel
netWeight
0.262/g
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
No
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
1.10mm
pitchTerminationInterface
1.10mm
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
shielded
Yes
voltageMaximum
5V DC

关键字: 47309-2651, 0473092651

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 33; 34
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
microSD Card - 473092651 - Image 1 microSD Card - 473092651 - Image 2 microSD Card - 473092651 - Image 3 microSD Card - 473092651 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系