跳至主要内容

Eurostyle Fixed Mount

零件编号
398800409
类别
Terminal Blocks and Barrier Strip

5.08mm Pitch Beau Eurostyle Low Profile, Fixed Block, 35° Wire Entry, Modular, 9 Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
9
circuitsMaximum
9.0
colorResin
Black
entryAngle
35° Angle
flammability
94V-0
lockToMatingPart
No
numberOfRows
1.0
orientation
Vertical
panelMount
No
pcbRetention
No
pcbThicknessRecommended
2.60mm
pcTailLength
3.80mm
pitchMatingInterface
5.08mm
pitchTerminationInterface
5.08mm
polarizedToMatingPart
N/A
shrouded
Shrouded
stackable
Yes
temperatureRangeOperating
105°C
wireSizeAwg
12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
wireSizeMm
0.05-3.31

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
17.5A
voltageMaximum
300V

关键字: 39880-0409, 0398800409

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Eurostyle Fixed Mount - 398800409 - Image 1 Eurostyle Fixed Mount - 398800409 - Image 2 Eurostyle Fixed Mount - 398800409 - Image 3 Eurostyle Fixed Mount - 398800409 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系