跳至主要内容

Eurostyle Pluggable

零件编号
395300608
类别
Terminal Blocks and Barrier Strip

5.08mm Pitch Eurostyle Horizontal Plug, with Standard Imprinting, Gold (Au) Plated, Black, 8 Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
8
colorResin
Black
entryAngle
Vertical
lockToMatingPart
Yes
numberOfRows
1.0
orientation
N/A
panelMount
No
pcbRetention
N/A
pitchMatingInterface
5.08mm
pitchTerminationInterface
5.08mm
polarizedToMatingPart
Yes
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C
wireSizeAwg
12,14,16,18,20,22,24,26
wireSizeMm
0.13-3.31

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
18.0A
voltageMaximum
300V

关键字: 39530-0608, 0395300608

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed per EU 2015/863
Eurostyle Pluggable - 395300608 - Image 1 Eurostyle Pluggable - 395300608 - Image 2 Eurostyle Pluggable - 395300608 - Image 3 Eurostyle Pluggable - 395300608 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系