跳至主要内容

Eurostyle Pluggable

零件编号
395215005
类别
Terminal Blocks and Barrier Strip

5.00mm Pitch Eurostyle Vertical PCB Header, Open Ends, Green Housing, 5 Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
5
circuitsMaximum
5.0
colorResin
Green
entryAngle
N/A
lockToMatingPart
Yes
numberOfRows
1.0
orientation
Vertical
panelMount
No
pcbThicknessRecommended
3.20mm
pcTailLength
3.90mm
pitchMatingInterface
5.00mm
pitchTerminationInterface
5.00mm
polarizedToMatingPart
Yes
shrouded
Open Ends
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
15.0A
voltageMaximum
300V

关键字: 39521-5005, 0395215005
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
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Eurostyle Pluggable - 395215005 - Image 1 Eurostyle Pluggable - 395215005 - Image 2 Eurostyle Pluggable - 395215005 - Image 3 Eurostyle Pluggable - 395215005 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系