跳至主要内容
零件编号
395177509
类别
Terminal Blocks and Barrier Strip

Physical Specifications

Circuits Loaded
9
Color Resin
Green
Entry Angle
Horizontal
Lock To Mating Part
Yes
Number Of Rows
1.0
Orientation
N/A
Panel Mount
No
Pcb Retention
N/A
Pitch Mating Interface
3.81mm
Pitch Termination Interface
3.81mm
Polarized To Mating Part
Yes
Stackable
No
Temperature Range Operating
-40° to +105°C
Wire Size Awg
16,18,20,22,24,26,28,30
Wire Size Mm
0.05-1.31

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
8.0A
Voltage Maximum
300V

关键字: 39517-7509, 0395177509
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
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Not Reviewed per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Not Reviewed per EU 2015/863
 - 395177509 - Image 1  - 395177509 - Image 2  - 395177509 - Image 3  - 395177509 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系