跳至主要内容

Mini-Fit

零件编号
39000075
类别
Crimp Terminals

Mini-Fit Male Crimp Terminal, 0.38µm Selective Gold (Au) Plated Brass, Lead-Free, 24-18 AWG, Reel

Physical Specifications

durabilityMatingCyclesMax
30
gender
Male
materialMetal
Brass
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
packagingAlternativePart
{productNumber=0039000076, packagingType=Bag}
packagingType
Reel
platingMinMating
0.380µm
platingMinTermination
2.032µm
terminationInterfaceStyle
Crimp or Compression
wireInsulationDiameter
1.30-3.10mm
wireSizeAwg
18,20,22,24
wireSizeMm
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
9.0A
voltageMaximum
600V

关键字: 39-00-0075, 0039000075

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 34; 44
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Mini-Fit - 39000075 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系