跳至主要内容
零件编号
389220008
类别
Terminal Blocks and Barrier Strip

Physical Specifications

Circuits Loaded
8
Circuits Maximum
8.0
Color Resin
Black
Entry Angle
Horizontal
Lock To Mating Part
No
Material Metal
Brass,Steel
Material Plating Mating
Nickel
Material Plating Termination
Tin
Material Resin
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Net Weight
17.840/g
Number Of Rows
1.0
Orientation
Vertical
Panel Mount
No
Pcb Retention
No
Pcb Thickness Recommended
2.50mm
Pc Tail Length
4.20mm
Pitch Mating Interface
8.26mm
Pitch Termination Interface
8.26mm
Polarized To Mating Part
No
Shrouded
Dual-Barrier
Stackable
No
Temperature Range Operating
-40° to +120°C
Termination Interface Style
Screw
Wire Size Awg
12,14,16,18,20,22,24,26
Wire Size Mm
0.13-3.31

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
20.0A
Voltage Maximum
300V

关键字: 38922-0008, 0389220008
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
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Contains 1,1'-(Ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 389220008 - Image 1  - 389220008 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系