跳至主要内容

Fixed Mount Barrier

零件编号
387207509
类别
Terminal Blocks and Barrier Strip

9.53mm Pitch Beau PCB Terminal Strip, without Mounting Ends, 9 Circuits, with Screw Clamp Washer

Physical Specifications

circuitsLoaded
9
circuitsMaximum
9.0
colorResin
Black
entryAngle
Horizontal
lockToMatingPart
No
materialMetal
Brass
materialPlatingMating
Tin
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
Polyester
netWeight
24.000/g
numberOfRows
1.0
orientation
Horizontal
panelMount
No
pcbRetention
No
pcbThicknessRecommended
3.18mm
pcTailLength
4.80mm
pitchMatingInterface
9.53mm
pitchTerminationInterface
9.53mm
platingMinMating
3.810µm
platingMinTermination
3.810µm
polarizedToMatingPart
No
shrouded
Dual-Barrier
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +130°C
wireSizeAwg
12,14,16,18,20,22
wireSizeMm
0.33-3.31

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
25.0A
voltageMaximum
300V

关键字: 38720-7509, 0387207509

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2024)4144-DC (27 June 2024)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Fixed Mount Barrier - 387207509 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系