跳至主要内容
零件编号
351504219
类别
Connector Housings

Physical Specifications

Circuits Maximum
2.0
Color Resin
Blue
Gender
Receptacle
Glow Wire Capable
Yes
Keying To Mating Part
No
Lock To Mating Part
Yes
Material Resin
PET/PC
Net Weight
2.146/g
Number Of Rows
1.0
Packaging Type
Bag
Panel Mount
Yes
Pitch Mating Interface
6.20mm
Pitch Termination Interface
6.20mm
Polarized To Mating Part
Yes
Stackable
No
Temperature Range Operating
-40° to +110°C

关键字: 35150-4219, 0351504219
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
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
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
 - 351504219 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系