跳至主要内容
零件编号
349600317
类别
PCB Headers and Receptacles

Physical Specifications

Breakaway
No
Circuits Loaded
90
Circuits Maximum
114.0
Color Resin
Black,Gray,Gray (Dark)
Durability Mating Cycles Max
10
First Mate Last Break
No
Glow Wire Capable
No
Guide To Mating Part
No
Keying To Mating Part
Yes
Lock To Mating Part
Yes
Material Metal
Brass
Material Plating Mating
Tin
Material Plating Termination
Tin
Material Resin
SPS
Net Weight
18.487/g
Number Of Rows
3.0
Orientation
Right Angle
Packaging Type
Tray
Pcb Locator
Yes
Pcb Retention
No
Pc Tail Length
2.75mm
Pitch Mating Interface
2.00mm
Polarized To Mating Part
Yes
Polarized To Pcb
Yes
Sealed
Unsealed
Stackable
Yes
Temperature Range Operating
-40° to +105°C
Termination Interface Style
Through Hole
Terminal Size
0.5

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
4.0A
Voltage Maximum
500V DC

关键字: 34960-0317, 0349600317
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
 - 349600317 - Image 1  - 349600317 - Image 2  - 349600317 - Image 3
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系