跳至主要内容

MXP120 Sealed

零件编号
348994075
类别
Connector Housings

MXP120 Sealed Male Blade Connector with 7.00mm Clip-Slot, 4 Circuit, Yellow SIR Housing (T3-V2-S2 - 125°C on-engine vibration), Wire Dress Cover Interface Option 2, Key F

Physical Specifications

circuitsMaximum
4.0
colorResin
Yellow
gender
Plug
glowWireCapable
No
keyingToMatingPart
Yes
lockToMatingPart
Yes
materialResin
SPS/Nylon
netWeight
5.940/g
numberOfRows
1.0
packagingType
Bag
panelMount
No
pitchMatingInterface
4.00mm
pitchTerminationInterface
4.00mm
polarization
F
polarizedToMatingPart
Yes
sealed
Sealed
temperatureRangeOperating
-40° to +125°C
terminalSize
1.2

关键字: 34899-4075, 0348994075

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Compliant per 2000/53/EC
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
MXP120 Sealed - 348994075 - Image 1 MXP120 Sealed - 348994075 - Image 2 MXP120 Sealed - 348994075 - Image 3 MXP120 Sealed - 348994075 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系