跳至主要内容

MX150

零件编号
334720669
类别
Connector Housings

MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 6 Circuits, Keying Option D, without Connector Position Assurance, Stone Gray

Physical Specifications

circuitsMaximum
6.0
colorResin
Stone Gray
gender
Receptacle
glowWireCapable
No
keyingToMatingPart
Yes
lockToMatingPart
Yes
materialResin
SPS/Nylon
netWeight
9.800/g
numberOfRows
2.0
packagingType
Partitioned Carton
panelMount
No
pitchMatingInterface
3.50mm
polarizedToMatingPart
Yes
sealed
Sealed
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +150°C
terminalSize
1.5

关键字: 33472-0669, 0334720669

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Compliant per 2000/53/EC
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Dodecamethylcyclohexasiloxane; Decamethylcyclopentasiloxane; Octamethylcyclotetrasiloxane per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
MX150 - 334720669 - Image 1 MX150 - 334720669 - Image 2 MX150 - 334720669 - Image 3 MX150 - 334720669 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系