跳至主要内容
零件编号
2257725313
类别
Power and Signal Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Length
1.50m
Circuits Loaded
12
Circuits Maximum
12.0
Color Resin
Black
Gender
Male-Male
Lock To Mating Part
Yes
Material Plating Mating
Gold
Material Plating Termination
Tin
Net Weight
92.000/g
Number Of Rows
2.0
Packaging Type
Carton
Pitch Mating Interface
1.27mm
Single Ended
No
Wire Cable Type
High-Bandwidth LVDS 2-Pair
Wire Size Awg
28

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
1.5A
Voltage Maximum
36V

关键字: 225772-5313, 2257725313

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Reviewed
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Not Relevant
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Compliant per 2000/53/EC
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Relevant
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 2257725313 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系