跳至主要内容

Flexi-Latch+

零件编号
2254330120
类别
FFC / FPC Connectors

1.50mm Pitch Flexi-Latch+ FPC-to-Board Receptacle, Right-Angle, Surface Mount, 12 Circuits, Black

Physical Specifications

actuatorType
Latch
circuitsLoaded
12
colorResin
Black
contactPosition
Top
durabilityMatingCyclesMax
50
flammability
94V-0
matedHeight
8.56mm
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Gold
materialResin
Polyamide (PA)
netWeight
2036.120/mg
orientation
Right Angle
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
No
pcbMounting
Surface Mount
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
1.50mm
pitchTerminationInterface
1.50mm
platingMinMating
0.800µm
platingMinTermination
0.800µm
polarizedToPcb
Yes
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C
wireCableType
FPC only

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.0A
voltageMaximum
250V (FPC pollution degree 1)

关键字: 225433-0120, 2254330120

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 34; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Compliant per 2000/53/EC
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Flexi-Latch+ - 2254330120 - Image 1 Flexi-Latch+ - 2254330120 - Image 2 Flexi-Latch+ - 2254330120 - Image 3 Flexi-Latch+ - 2254330120 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系