跳至主要内容

KickStart

零件编号
2217240500
类别
High-Speed I/O Cable Assemblies

KickStart Right-Angle-to-KickStart Right-Angle Cable Assembly, Thumb Release, 10 Differential Pair, 12 Single Ended, 2 Power, 500.00mm Length

Physical Specifications

cableBundling
None
cableLength
500.00mm
circuitsLoaded
48
circuitsMaximum
48.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
200
gender
Receptacle/Receptacle
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
High Performance Alloy (HPA)
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Gold
materialResin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
netWeight
28.866/g
numberOfPairs
10DP + 12SE
numberOfRows
2.0
orientation
Right-Angle-to-Right-Angle
packagingType
Bag
releaseStyle
Thumb Release
singleEnded
No
wireCableType
Twinax,6 Conductor Ribbon,Stranded

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.65A,0.3A,4.0A
dataRate
32.0 Gbps
voltageMaximum
12V DC,29.9V AC (RMS)/DC

关键字: 221724-0500, 2217240500

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
KickStart - 2217240500 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系