跳至主要内容

MicroBeam

零件编号
2216350500
类别
High-Speed I/O Cable Assemblies

MicroBeam Right-Angle-to-MicroBeam Right-Angle Cable Assembly, Flip Latch, 12 Differential Pair, 31 AWG, 500.00mm Length

Physical Specifications

cableBundling
None
cableLength
500.00mm
circuitsLoaded
24
circuitsMaximum
24.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
100
flammability
94V-0
gender
Plug/Plug
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
High Performance Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialResin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
netWeight
22.353/g
numberOfPairs
12
numberOfRows
3.0
orientation
Right-Angle-to-Right-Angle
packagingType
Bag
releaseStyle
Flip Latch
singleEnded
No
wireCableType
Twinax
wireSizeAwg
31

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.75A
dataRate
112 Gbps (PAM-4)
voltageMaximum
29.9V AC RMS

关键字: 221635-0500, 2216350500

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
MicroBeam - 2216350500 - Image 1 MicroBeam - 2216350500 - Image 2 MicroBeam - 2216350500 - Image 3 MicroBeam - 2216350500 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系