跳至主要内容
零件编号
2209340850
类别
High-Speed I/O Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Bundling
Woven Braid
Cable Length
850.00mm
Circuits Loaded
72
Circuits Maximum
72.0
Color Resin
Black
Flammability
94V-0
Gender
Receptacle/Receptacle
Lock To Mating Part
Yes
Material Metal
High Performance Alloy (HPA)
Material Plating Mating
Gold
Material Resin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
Number Of Pairs
18DP + 16SE
Orientation
Angle-Exit-to-Angle-Exit
Release Style
Pull Tab
Single Ended
No
Wire Cable Type
Twinax

Electrical Specifications

Data Rate
32.0 Gbps
Voltage Maximum
29.9V AC (RMS)/DC

关键字: 220934-0850, 2209340850
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
 - 2209340850 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系