跳至主要内容

NearStack PCIe

零件编号
2202540600
类别
High-Speed I/O Cable Assemblies

NearStack PCIe Straight-to-NearStack PCIe Straight Cable Assembly, 33.50mm Pull Tab, With Expando, 72 Circuits, 18 Differential Pair and 16 Single Ended, 600.00mm Length

Physical Specifications

cableBundling
Woven Braid
cableLength
600.00mm
circuitsLoaded
72
circuitsMaximum
72.0
colorResin
Black
flammability
94V-0
gender
Receptacle/Receptacle
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
High Performance Alloy (HPA)
materialPlatingMating
Gold
materialResin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
numberOfPairs
18DP + 16SE
orientation
Straight-to-Straight
releaseStyle
Pull Tab
singleEnded
No
wireCableType
Twinax

Electrical Specifications

dataRate
32.0 Gbps
voltageMaximum
29.9V AC (RMS)/DC

关键字: 220254-0600, 2202540600

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Reviewed
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
NearStack PCIe - 2202540600 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系