跳至主要内容

Pico-Lock

零件编号
2196562063
类别
Power and Signal Cable Assemblies

Pico-Lock Female-to-Pico-Lock Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, 2.00mm Pitch, Single Row, 300.00mm Length, Gold (Au) Plating, 6 Circuits, Black

Physical Specifications

cableLength
300.00mm
circuitsLoaded
6
circuitsMaximum
6.0
colorResin
Black
gender
Female-Female
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialResin
Polyamide (PA)
netWeight
13.780/g
numberOfRows
1.0
pitchMatingInterface
2.00mm
singleEnded
No
terminationInterfaceStyle
Crimp or Compression
wireCableType
UL 10002
wireSizeAwg
20

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
3.5A
voltageMaximum
250V AC (RMS)/DC

关键字: 219656-2063, 2196562063

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Pico-Lock - 2196562063 - Image 1 Pico-Lock - 2196562063 - Image 2 Pico-Lock - 2196562063 - Image 3 Pico-Lock - 2196562063 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系