跳至主要内容
零件编号
2190190120
类别
FFC / FPC Connectors

Physical Specifications

Actuator Type
N/A
Circuits Loaded
12
Color Resin
Black
Contact Position
N/A
Durability Mating Cycles Max
50
Flammability
94V-0
Mated Height
8.56mm
Material Metal
N/A
Material Plating Mating
N/A
Material Plating Termination
N/A
Material Resin
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Net Weight
1294.460/mg
Orientation
N/A
Packaging Type
Embossed Tape on Reel
Pcb Locator
N/A
Pcb Mounting
N/A
Pcb Retention
N/A
Pitch Mating Interface
1.50mm
Pitch Termination Interface
1.50mm
Plating Min Mating
N/A
Plating Min Termination
N/A
Polarized To Pcb
N/A
Stackable
N/A
Temperature Range Operating
-40° to +105°C
Wire Cable Type
FPC only

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
1.0A
Voltage Maximum
250V (FPC pollution degree 1)

关键字: 219019-0120, 2190190120
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
Compliant per 2000/53/EC
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
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
 - 2190190120 - Image 1  - 2190190120 - Image 2  - 2190190120 - Image 3  - 2190190120 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系