跳至主要内容

Mini Cool Edge (MCIO)

零件编号
2170822053
类别
High-Speed I/O Connectors

Mini Cool Edge (MCIO) Connector, Vertical, 8x PCIe Gen5, 74 Circuits, 0.375µm Gold (Au) Plated Contact, 3.00mm Solder Peg Length, 1.27µm Nickel Plated Shell

Physical Specifications

circuitsLoaded
74
circuitsMaximum
74.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
100
gender
Receptacle
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Matte Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
2.400/g
numberOfRows
2.0
orientation
Vertical
packagingType
Embossed Tape on Reel
panelMount
No
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
0.60mm
pitchTerminationInterface
0.60mm
platingMinMating
0.375µm
platingMinTermination
2.540µm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
ports
1
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.1A
dataRate
32.0 Gbps
voltageMaximum
30V AC (RMS)/DC

关键字: 217082-2053, 2170822053

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
Mini Cool Edge (MCIO) - 2170822053 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系