跳至主要内容

Ultra-Fit

零件编号
2169453104
类别
Connector Housings

Ultra-Fit Plug Housing, 3.50mm Pitch, Dual Row, 4 Circuits, Panel Mount, Black, Glow-Wire Capable

Physical Specifications

circuitsMaximum
4.0
colorResin
Black
flammability
94V-0
gender
Plug
glowWireCapable
Yes
keyingToMatingPart
Yes
lockToMatingPart
Yes
materialResin
Polyamide (PA)
netWeight
1.770/g
numberOfRows
2.0
packagingType
Bag
panelMount
Yes
pitchMatingInterface
3.50mm
pitchTerminationInterface
3.50mm
polarizedToMatingPart
Yes
temperatureRangeOperating
-40° to +125°C,-40° to +120°C

关键字: 216945-3104, 2169453104

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains 1,1'-(Ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Ultra-Fit - 2169453104 - Image 1 Ultra-Fit - 2169453104 - Image 2 Ultra-Fit - 2169453104 - Image 3 Ultra-Fit - 2169453104 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系