跳至主要内容

Micro-Fit 3.0

零件编号
2147581023
类别
Power and Signal Cable Assemblies

Micro-Fit 3.0 Male-to-Pigtail Off-the-Shelf (OTS) Cable Assembly, Dual Row, 600.00mm Length, Tin (Sn) Plating, 2 Circuits, Black

Physical Specifications

cableLength
600.00mm
circuitsLoaded
2
circuitsMaximum
2.0
colorResin
Black
gender
Male-Pigtail
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Tin
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
Nylon
netWeight
12.916/g
numberOfRows
2.0
overmolded
No
packagingType
Bag
pitchMatingInterface
3.00mm
platingMinMating
1.016µm
platingMinTermination
1.016µm
singleEnded
No
terminationInterfaceStyle
Crimp or Compression
wireCableType
UL 1061
wireSizeAwg
18

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
8.5A
voltageMaximum
300V AC/DC

关键字: 214758-1023, 2147581023

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Micro-Fit 3.0 - 2147581023 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系