跳至主要内容

EXTreme Guardian HD

零件编号
2141130011
类别
Board-to-Board Connectors

EXTreme Guardian Right-Angle Plug Assembly with Guide Pins, 1 Power Circuit, 15 Signal Circuits, 1 Power Circuit

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
17
circuitsMaximum
17.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
200
firstMateLastBreak
No
flammability
94V-0
glowWireCapable
No
guideToMatingPart
Yes
keyingToMatingPart
No
lockToMatingPart
No
materialMetal
High Conductivity Copper
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
netWeight
14.599/g
numberOfRows
1.0,5.0
orientation
Right Angle
packagingType
Tray
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pcbThicknessRecommended
1.58mm
pcTailLength
2.53mm,3.30mm
pitchMatingInterface
2.00mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
2.540µm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
powerSignalConfiguration
1p - 15s - 1p
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole - Compliant Pin

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
80.0A
voltageMaximum
125V

关键字: 214113-0011, 2141130011

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
EXTreme Guardian HD - 2141130011 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系