跳至主要内容

LTE Cellular Antenna

零件编号
2135230001
类别
Antennas

698MHz-2.7GHz LTE Hinged External Antenna, with SMA Male Connector, Black

Physical Specifications

length
171.50mm
mountingStyle
N/A
netWeight
14.143/g
packagingType
PET Bag
polarization
Linear
radiationPattern
Omnidirectional
width
19.40mm

Electrical Specifications

band1FEndMHz
960
band1FStartMHz
698
band2FEndMHz
2690
band2FStartMHz
1710
electricalConnectivity
Cable
peakGainDBi
2.3 @ 698 MHz,4.8 @ 1710 MHz
returnLossS11DB
< -10,< -5
totalEfficiency
>55% @ 698 MHz,>70% @ 1710 MHz

关键字: 213523-0001, 2135230001

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Product not active
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Product not active
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Product not active
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Product not active
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Product not active
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Product not active SCIP:Product not active
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Product not active
LTE Cellular Antenna - 2135230001 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系