跳至主要内容

USB

零件编号
2130830005
类别
I/O Connectors

Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Type C, Right-Angle, Top Mount, Single Row, Surface Mount, Gold (Au) Plating, Waterproof

Physical Specifications

circuitsLoaded
16
circuitsMaximum
16.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
10000
gender
Female
keyingToMatingPart
No
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialResin
Nylon
mountingStyle
Top-Mount
netWeight
0.501/g
numberOfRows
1.0
orientation
Right Angle
packagingType
Embossed Tape on Reel
panelMount
Yes
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pcbThicknessRecommended
0.80mm
pitchMatingInterface
0.50mm
pitchTerminationInterface
0.50mm
platingMinMating
0.762µm
polarizedToMatingPart
No
polarizedToPcb
No
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount
waterproofDustproof
Yes
waterproofDustproofType
IPx8

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
5.0A
groundingToPanel
None
shielded
No
shieldType
Full Shield
voltageMaximum
30V AC/DC

关键字: 213083-0005, 2130830005

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
USB - 2130830005 - Image 1 USB - 2130830005 - Image 2 USB - 2130830005 - Image 3 USB - 2130830005 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系