跳至主要内容

600MHz-6GHz Flexible Antenna

零件编号
2079019250
类别
Antennas

600MHz-6GHz Monopole Low-Profile Automotive Flexible Antenna, 250.00mm Cable Length, Compatible with MHF-1 Plug

Physical Specifications

cableLength
250.00mm
length
147.00mm
mountingStyle
Adhesive
netWeight
2.286/g
packagingType
PET Film
radiationPattern
Omnidirectional
width
25.00mm

Electrical Specifications

band1FEndMHz
960
band1FStartMHz
600
band2FEndMHz
3000
band2FStartMHz
1500
band3FEndMHz
6000
band3FStartMHz
3000
electricalConnectivity
Cable
peakGainDBi
2.3 @ 600 MHz,4.5 @ 1500 MHz,4.8 @ 3 GHz
returnLossS11DB
< -3,< -5
totalEfficiency
58% @ 1500 MHz,60% @ 3000 MHz,66% @ 600 MHz

关键字: 207901-9250, 2079019250

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
600MHz-6GHz Flexible Antenna - 2079019250 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系