跳至主要内容

zSFP Plus,zSFP+

零件编号
2067412014
类别
High-Speed I/O Connectors

zSFP+ (SFP56) Stacked Connector Assembly, 2-by-2, Outer Lightpipes, Spring Fingers, 80 Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
80
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
100
flammability
94V-0
gender
Female
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
High Performance Alloy (HPA)
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Matte Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
63.582/g
numberOfRows
2.0
orientation
Right Angle
packagingType
Tray
panelMount
No
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pcbThicknessRecommended
1.57mm
pcTailLength
1.30mm
pitchMatingInterface
0.80mm
pitchTerminationInterface
0.80mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
0.762µm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
ports
4
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole - Compliant Pin

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
dataRate
56.0 Gbps
shielded
Yes
shieldType
EMI Fingers
voltageMaximum
30V AC (RMS)/DC

关键字: 206741-2014, 2067412014

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
zSFP Plus,zSFP+ - 2067412014 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系