跳至主要内容
零件编号
2042860001
类别
Antennas

Physical Specifications

Cable Length
N/A
Length
25.00mm
Mounting Style
Adhesive,Surface Mount
Net Weight
9.209/g
Packaging Type
Tray
Polarization
Elliptic
Radiation Pattern
Omnidirectional
Thickness
4.00mm
Width
25.00mm

Electrical Specifications

Band1 F End M Hz
1566
Band1 F Start M Hz
1556
Band2 F End M Hz
1580
Band2 F Start M Hz
1570
Band3 F End M Hz
1607
Band3 F Start M Hz
1597
Electrical Connectivity
SMD
Peak Gain D Bi
5.2 @ 1561 MHz,5.4 @ 1575 MHz,5.6 @ 1602 MHz
Return Loss S11 DB
< -10
Total Efficiency
>70% @ 1575 MHz,>70% @ 1561 MHz,>75% @ 1602 MHz

关键字: 204286-0001, 2042860001

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Compliant with Exemption 44; 47; 33
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
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
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
 - 2042860001 - Image 1  - 2042860001 - Image 2  - 2042860001 - Image 3  - 2042860001 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系