跳至主要内容

Sentrality

零件编号
2032636085
类别
PCB Headers and Receptacles

Sentrality 6.00mm Screw Mount Pin, 18.52mm Engagement Length, Bag

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
1
circuitsMaximum
1.0
diameter
6.00mm
durabilityMatingCyclesMax
200
firstMateLastBreak
No
gender
Male
glowWireCapable
No
guideToMatingPart
No
heightAboveBoard
18.52mm
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Silver
materialPlatingTermination
Silver
netWeight
6.640/g
numberOfRows
1.0
orientation
Vertical
packagingType
Bag
pcbRetention
No
pitchMatingInterface
N/A
polarizedToMatingPart
No
polarizedToPcb
No
temperatureRangeOperating
-40° to +125°C
terminationInterfaceStyle
Screw Mount

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
140.0A
voltageMaximum
600V

关键字: 203263-6085, 2032636085

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Sentrality - 2032636085 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系