跳至主要内容

InsulKrimp

零件编号
190710189
类别
Ring and Spade Terminals

InsulKrimp Brazed Ring Tongue Terminal for 6 AWG Wire, Expanded Flare, Stud Size 10 (M5), Length 42.34mm, Mylar Tape Carrier

Physical Specifications

barrelType
Closed
colorResin
Natural
flammability
94V-0
insulation
PVC
materialPlatingMating
Tin
netWeight
7.076/g
packagingType
Adhesive Tape on Reel
platingMinMating
2.540µm
platingMinTermination
2.540µm
studSize
10 (M5)
terminationInterfaceStyle
Crimp or Compression
wireInsulationDiameter
11.18mm
wireSizeAwg
6
wireSizeMm
10.50-16.80

关键字: 19071-0189, 0190710189

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2020)4578-DC (25 June 2020)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
InsulKrimp - 190710189 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系