跳至主要内容
零件编号
190030005
类别
Quick Disconnects

Physical Specifications

Barrel Type
Closed
Color Resin
Red
Flammability
94V-0
Gender
Female
Glow Wire Capable
No
Insulated
Fully
Insulation
Nylon (PA)
Lock To Mating Part
No
Material Metal
Brass
Material Plating Mating
Tin
Material Plating Termination
Tin
Material Resin
Nylon
Net Weight
0.800/g
Orientation
Straight
Packaging Type
Carton
Plating Min Mating
2.540µm
Plating Min Termination
2.540µm
Polarized To Mating Part
No
Tab Thickness
0.81mm
Tab Width
6.35mm
Temperature Range Operating
-65° to +105°C
Termination Interface Style
Crimp or Compression
Wire Size Awg
18,20,22

Electrical Specifications

Voltage Maximum
600V

关键字: 19003-0005, 0190030005
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
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
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
 - 190030005 - Image 1  - 190030005 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系