跳至主要内容

FCT Products

零件编号
1731130058
类别
D-Sub Connectors

FCT High-Density D-Sub Connector, Male, Straight, Solder Cup, Gold Plating, 15 Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
15
circuitsMaximum
15.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMin
50
gender
Male
materialContact
Copper Alloy
materialResin
Polybutylene Terephthalate (PBT)
materialShell
Steel
netWeight
5.000/g
numberOfRows
3.0
orientation
Straight
packagingType
Tray
panelMount
Rear
panelMountMethod
Flange
pcbLocator
No
pcbRetention
No
pitchMatingInterface
1.98mm
pitchTerminationInterface
1.98mm
platingContact
Gold over Nickel
platingShell
Nickel
polarizedToMatingPart
Yes
ports
1
shellSize
1
temperatureRangeOperating
-55° to +105°C
terminationStyle
Solder Cup
waterproofDustproof
No
waterproofDustproofType
IP20
wireSizeAwg
22

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
3.0A
shielded
Yes

关键字: 173113-0058, 1731130058

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
FCT Products - 1731130058 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系