跳至主要内容

FCT Products

零件编号
1731110154
类别
D-Sub Backshells

FCT Plastic Backshell for D-Sub Connector, Shielded, Shell Size 3, Straight Cable Outlet, with #4-40 Knurled Thumb Screws

Physical Specifications

cableDiameter
8.00-10.50mm
materialBackshell
ABS / PC+ABS
materialScrew
Brass
mountingStyle
Knurled Thumb Screw Lock
orientation
Straight
packagingType
Bag
platingBackshell
Nickel
shellSize
3
temperatureRangeOperating
-35° to +95°C
threadSize
4-40 UNC
threadType
Standard
tighteningTestTorque
40 Ncm
waterproofDustproof
No

Electrical Specifications

shielded
Yes
shieldType
Shielded Plastic

关键字: 173111-0154, 1731110154

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Product not active
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Product not active
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Product not active
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Product not active
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Product not active
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Product not active
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Product not active
FCT Products - 1731110154 - Image 1 FCT Products - 1731110154 - Image 2 FCT Products - 1731110154 - Image 3 FCT Products - 1731110154 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系