跳至主要内容

FCT Products

零件编号
1731071177
类别
D-Sub Connectors

FCT Mixed Layout D-Sub Housing, Male, Tin-plated Shell with Dimples, 6.50mm M3 Rear Threaded Spacer, 8 Circuits Unloaded, Green Insulator

Physical Specifications

circuitsLoaded
0
circuitsMaximum
8.0
colorResin
Green
gender
Male
materialResin
Polybutylene Terephthalate (PBT)
materialShell
Steel
netWeight
11.500/g
numberOfRows
1.0
packagingType
Carton
panelMount
Rear
panelMountMethod
Thread-In
platingShell
Tin
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
No
ports
1
shellSize
4
temperatureRangeOperating
-55° to +130°C
waterproofDustproof
No

Electrical Specifications

shielded
Yes

关键字: 173107-1177, 1731071177

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
FCT Products - 1731071177 - Image 1 FCT Products - 1731071177 - Image 2 FCT Products - 1731071177 - Image 3 FCT Products - 1731071177 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系