跳至主要内容
零件编号
1731071032
类别
D-Sub Connectors

Physical Specifications

Circuits Loaded
3
Circuits Maximum
3.0
Color Resin
Green
Durability Mating Cycles Min
500
Gender
Female
Material Contact
Copper Alloy
Material Resin
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Material Shell
Steel
Net Weight
11.400/g
Number Of Rows
1.0
Orientation
Straight
Packaging Type
Carton
Panel Mount
Rear
Panel Mount Method
Flange
Pc Tail Length
11.00mm
Polarized To Mating Part
Yes
Polarized To Pcb
Yes
Ports
1
Shell Size
2
Temperature Range Operating
-55° to +130°C
Termination Style
Solder Cup
Waterproof Dustproof
No
Waterproof Dustproof Type
IP20
Wire Size Awg
12,14,16

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
7.5A
Shielded
Yes

关键字: 173107-1032, 1731071032

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
50 Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Not Reviewed per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
 - 1731071032 - Image 1  - 1731071032 - Image 2  - 1731071032 - Image 3  - 1731071032 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系