跳至主要内容
零件编号
1731070822
类别
D-Sub Connectors

Physical Specifications

Circuits Loaded
7
Circuits Maximum
7.0
Color Resin
Natural
Durability Mating Cycles Min
500
Gender
Male
Material Contact
Copper Alloy
Material Resin
PCT
Material Shell
Steel
Net Weight
14.500/g
Number Of Rows
2.0
Orientation
Right Angle
Packaging Type
Carton
Panel Mount
Rear
Panel Mount Method
Thread-In
Pcb Locator
Yes
Pcb Retention
Yes
Pcb Thickness Recommended
2.40mm
Pc Tail Length
11.10mm
Pitch Mating Interface
2.84mm
Pitch Termination Interface
2.54mm
Plating Contact
Gold over Nickel
Plating Shell
Tin
Polarized To Mating Part
Yes
Polarized To Pcb
Yes
Ports
1
Shell Size
2
Temperature Range Operating
-55° to +150°C
Termination Style
Through Hole
Waterproof Dustproof
No
Waterproof Dustproof Type
IP20

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
7.5A
Shielded
Yes

关键字: 173107-0822, 1731070822

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Product not active
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Product not active
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Product not active
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Product not active
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Product not active
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Product not active
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Product not active
 - 1731070822 - Image 1  - 1731070822 - Image 2  - 1731070822 - Image 3  - 1731070822 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系