跳至主要内容

Mini-Fit Sigma,Mini-Fit TPA2

零件编号
1727186121
类别
Crimp Terminals

Mini-Fit TPA2/Sigma Female Crimp Terminal, Brass, Pre-Plated Tin (Sn), 24-22 AWG, 1.65-2.38mm Insulation Diameter, Reel

Physical Specifications

durabilityMatingCyclesMax
30
gender
Female
materialMetal
Brass
materialPlatingMating
Tin
materialPlatingTermination
Tin
netWeight
0.210/g
packagingAlternativePart
{productNumber=1727186122, packagingType=Bag}
packagingType
Reel
platingMinMating
2.500µm
platingMinTermination
2.500µm
terminationInterfaceStyle
Crimp or Compression
wireInsulationDiameter
1.65-2.38mm
wireSizeAwg
22,24
wireSizeMm
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
11.5A
voltageMaximum
600V AC/DC

关键字: 172718-6121, 1727186121

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Mini-Fit Sigma,Mini-Fit TPA2 - 1727186121 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系