跳至主要内容

Mini-Fit TPA2

零件编号
1727080008
类别
Connector Housings

Mini-Fit TPA2 Receptacle Housing, 4.20mm Pitch, Dual Row, UL 94V-0, Low-Halogen, 8 Circuits

Physical Specifications

circuitsMaximum
8.0
colorResin
Black
flammability
94V-0
gender
Receptacle
glowWireCapable
No
keyingToMatingPart
No
lockToMatingPart
Yes
materialResin
Nylon
netWeight
1.538/g
numberOfRows
2.0
packagingType
Bag
panelMount
No
pitchMatingInterface
4.20mm
pitchTerminationInterface
4.20mm
polarizedToMatingPart
Yes
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C

关键字: 172708-0008, 1727080008

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Relevant
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Relevant
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Mini-Fit TPA2 - 1727080008 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系